위탁수하물 조정구역에서 심사를 위한 수하물 핸들링
CBRA을 위한 베큐렉스(Vaculex®) 진공리프팅 솔루션은 부상을 피하고 생산성을 유지하면서 좁은 공간에서 수하물을 들어 올리고 옮길 수 있습니다.
새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!
파이아브(Piab)의 베큐렉스(Vaculex®) 제품은 진공기술을 기반으로 하는 리프팅 장비의 세계 선도 업체입니다. 2005년 부터 베큐렉스(Vaculex®)는 스웨덴 디자인의 유연한 고품질 장비로 수하물 핸들링 솔루션을 공급하여 왔습니다. 수하물의 수동핸들링과 연관된 많은 부상을 줄여주는 인체공학적 솔루션입니다. 완벽한 리프팅 솔루션을 제공할 뿐만 아니라 설치 후 베큐렉스(Vaculex®) BaggageLift가 완벽하게 작동하는 지 교육 및 서비스를 제공합니다.
항구에서의 수하물 핸들링은 일반적으로 수동이며 제한된 작업 공간이 있는 지역에서 종종 발생합니다. 수하물은 컨베이어 및/또는 회전형 컨베이어 벨트에서 오픈 카트로 또는 그 반대로 이동됩니다. 작업은 매우 높은 시간 압력 하에서 이루어지며 이러한 조건에서의 수동핸들링은 종종 작업속도의 감소 및 높은 병가률을 가지며 반복적인 피로상해를 초래합니다.
파이아브(Piab)는 베큐렉스(Vaculex®) 솔루션을 개발 및 구현하여 항구에서 수하물의 수동핸들링 문제를 해결하였습니다. 결과적으로 인체공학적 진공리프팅 솔루션이 생산성을 높이고 반복적인 피로상해의 위험을 최소화하였습니다. 파이아브(Piab) 베큐렉스(Vaculex) 리프터는 작업공간이 제한되어 있는 천장 높이, 좁은 지역이 문제가 될 수 있는 곳에 독특하고 유연한 솔루션을 제공합니다. 베큐렉스(Vaculex®) 특허기술의 낮은 헤드룸 장비는 파이아브(Piab)가 도전적인 환경에 혁신적인 해답을 제공하는 방법의 한 예입니다.
CBRA을 위한 베큐렉스(Vaculex®) 진공리프팅 솔루션은 부상을 피하고 생산성을 유지하면서 좁은 공간에서 수하물을 들어 올리고 옮길 수 있습니다.
베큐렉스(Vaculex®) 리프팅 솔루션은 높은 작업 속도와 최대 45 kg 까지의 무게를 지닌 거의 모든 유형의 수하물을 핸들링하기 위해 특별히 개발되었습니다.