분말 및 과립의 비닐팩 충진
비닐팩에 분말 및 과립을 충진할 때 위생, 안전 및 제품손상을 방지하는 솔루션의 필요성이 절실히 필요합니다.
새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!
제약산업은 연고, 유제, 에어로졸 및 고약 뿐만 아니라 앰플, 정제, 캡슐, 환약 및 좌약 형태의 제제, 항생제, 비타민 및 호르몬 제제를 생산합니다. 화학적 순도와 무균선에 대한 특별히 높은 생산품질에 대한 요구가 있습니다. 이러한 산업은 GMP, FDA를 통해 강력하게 규제되며 여러 가지 글로벌 및 현지 규정을 준수해야 합니다. 파이아브(Piab)는 제약산업에서 필요한 것을 준수하는 다양한 제품을 보유하고 있습니다.
비닐팩에 분말 및 과립을 충진할 때 위생, 안전 및 제품손상을 방지하는 솔루션의 필요성이 절실히 필요합니다.
열성형된 블리스터 또는 스킨은 제품을 보호하고 구매력 있는 제품으로 탈바꿈시킵니다.
판지 제함기는 유연한 판지 또는 유사한 재질로 만들어진 편평한 빈 판지로 부터 상자 및 종이 용기를 만들도록 설계되었습니다.
상자 세우기는 골판지 재질의 편평한 종이 판지로 부터 박스로 세우는 것을 말합니다.
분말, 과립, 정제를 장비에 공급할 때 위생, 안전 및 제품손상을 방지하는 솔루션의 필요성이 절실히 필요합니다.
유연 포장재는 필름, 호일 또는 종이 시트로 만들어진 연질 포장재의 총칭입니다. 인기있는 형태는 스탠드 업 파우치, 비닐팩, 1회용 봉지 및 봉투입니다.
진공을 사용하여 라벨을 부착하는 두 가지의 일반적인 방법은 탬프-온 라벨링과 블로우-온 라벨링입니다.
팔레타이징을 할 때 오늘날 매우 많이 사용되는 다양한 제품들이 있습니다. 예를 들면, 진공패드, 광역 진공그립퍼 시스템, 또는 인체공학적 핸들링 시스템을 진공펌프와 결합하여 사용할 수 있습니다.
분말 및 벌크 이송을 할 때, 위생, 안전 및 제품손상을 방지하는 솔루션이 절실히 필요합니다.
육류, 가금류, 커피 및 농산물을 포함한 많은 식품은 유통 기한을 연장하기 위하여 종종 진공 상태로 포장됩니다.
Regardless of what they are made of, or what they contain, sacks are handled with ease with the help of Piab’s ergonomic Vaculex® vacuum lifter.
진공패드가 있는 소형 제품의 고속 픽-앤-플레이스를 위한 특수 기계의 사용은 전자 및 소비재산업에서 매우 일반적입니다.
The application is typically to transfer material from a big bag into a suction pipeline. We use a feed adaptor with a universal interface to connect to the big bag unloading system.
The very first part of the packaging process might require a filler tube or a hopper to be loaded with the product. Vacuum conveyors are used for this purpose.
진공이송은 생산자가 낭비를 최소화하고 생산성을 극대화하는 완벽한 솔루션을 제공합니다.
이 응용분야는 일반적으로 재료를 포대/자루 또는 비닐 봉지에서 흡입 파이프라인으로 그리고 컨베이어로 이송하는 것입니다.
정제 및 다른 부서지기 쉬운 재료를 이송을 할 때, 위생, 안전 및 제품손상을 방지하는 솔루션이 절실히 필요합니다.
초콜릿, 쿠키 또는 기타 음식 재료와 같은 소품을 포장물에 담을수 있는 고속의 픽-앤-플레이스 로봇.
이 기계는 연속적인 회전운동으로 움직이는 진공패드들이 장착된 일련의 진공 바를 사용합니다.
파우치/비닐팩 성형 단계 동안, 파우치/비닐팩 양측면에 흡착 제공을 돕는 이송 벨트에 진공이 종종 적용됩니다.