새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!

Feedback

언어 선택

닫기

소화물 캐리어 터미널의 리프팅 솔루션

소화물 캐리어 터미널

솔루션

소화물 캐리어 터미널에는 항상 소화물 수동핸들링이 있습니다. 팔레트, 케이지 및 컨베이어 사이의 소화물을 분류하면서 컨테이너 또는 트레일러를 적재하거나 하역할 때 수동 핸들링이 종종 유일한 대안일 수 있습니다.

이러한 유형의 수동핸들링 작업은 어떠한 리프팅 지원을 가지고 수행하지 않으면 부상을 유발하는 빠른 속도의 작업형태입니다.

소화물의 무게는 종종 약 40 kg 정도이므로 수동핸들링은 신체에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 척추와 어깨에 대한 반복적인 피로상해 및 심각한 부상이 일반적입니다. 결과는 전혀 원하지 않는 것 - 높은 병가율, 낮은 생산성 및 근로자의 불만족.

솔루션

베큐렉스(Vaculex®)는 소화물 캐리어 터미널의 수동핸들링 문제를 해결하는 리프팅 기술을 개발하고 구현하였습니다. 결과적으로 인체공학적 진공리프팅 솔루션은 생산성을 향상 시키지만 반복적인 피로 상해 및 기타 예를 들면 허리 부상의 위험은 최소화합니다.

베큐렉스(Vaculex®) 인체공학적 리프트 장비를 기존 핸들링 시스템에 통합하는 것은 쉽습니다. 낮은 천장, 좁은 통로 및 좁은 공간과 같은 공간 제한적인 경우 베큐렉스(Vaculex®)는 유연한 솔루션을 제공합니다.

반입 도크에서 공통적으로 발생하는 문제는 적재된 컨테이너 및 트레일러를 하역하는 것입니다. 이는 무거운 짐을 싣기, 나쁜 자세, 높은 강도 및 종종 다른 개선의 필요성이 있는 작업환경 때문에 소화물 캐리어 터미널에서 가장 까다로운 작업 중 하나입니다.

소화물 캐리어 터미널을 위한 베큐렉스(Vaculex®) 인체공학적 진공리프팅 장비는 다음을 위한 솔루션을 제공합니다:

판지
판지

판지 제함기는 유연한 판지 또는 유사한 재질로 만들어진 편평한 빈 판지로 부터 상자 및 종이 용기를 만들도록 설계되었습니다.

상자 및 트레이
상자 및 트레이

상자 세우기는 골판지 재질의 편평한 종이 판지로 부터 박스로 세우는 것을 말합니다.

비닐팩 및 파우치 포장 핸들링
비닐팩 및 파우치 포장 핸들링

유연 포장재는 필름, 호일 또는 종이 시트로 만들어진 연질 포장재의 총칭입니다. 인기있는 형태는 스탠드 업 파우치, 비닐팩, 1회용 봉지 및 봉투입니다.

라벨링
라벨링

진공을 사용하여 라벨을 부착하는 두 가지의 일반적인 방법은 탬프-온 라벨링과 블로우-온 라벨링입니다.

팔레타이징
팔레타이징 & 디팔레타이징

팔레타이징을 할 때 오늘날 매우 많이 사용되는 다양한 제품들이 있습니다. 예를 들면, 진공패드, 광역 진공그립퍼 시스템, 또는 인체공학적 핸들링 시스템을 진공펌프와 결합하여 사용할 수 있습니다.

픽-앤-플레이스
픽-앤-플레이스

포장라인에서 제품을 상자로 배치하기 위한 로봇의 사용과 다른 스테이션 사이의 상자 및 제품 이송은 모든 산업분야에서 매우 일반적입니다.

박스 및 소화물 팔레타이징
팔레타이징 및 디팔레타이징

파이아브(Piab)는 팔레타이징을 위한 베큐렉스(Vaculex®) 특수 리프팅 솔루션을 개발하여 반복적인 피로상해 부상을 줄이면서 생산성을 향상 시켰습니다.

Piab AB © 2021 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의