분말 및 과립의 비닐팩 충진
비닐팩에 분말 및 과립을 충진할 때 위생, 안전 및 제품손상을 방지하는 솔루션의 필요성이 절실히 필요합니다.
새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!
포장산업은 깨지기 쉬운 내용물이 담긴 작은 비닐팩/파우치를 들기에서 무거운 박스를 팔레타이징하는 것까지 매우 광범위한 응용분야를 갖추고 있습니다. 그 모두 공통으로 가지고 있는 하나의 요구 사항은 높은 생산성을 유지하기 위한 신뢰성입니다. 파이아브(Piab)는 소형 비닐팩/파우치 진공패드에서 부터 진공컨베이어 또는 팔레타이징을 위한 인체공학적 핸들링 장치 등 포장산업의 요구 사항에 매우 적합한 제품을 제공하고 있습니다.
비닐팩에 분말 및 과립을 충진할 때 위생, 안전 및 제품손상을 방지하는 솔루션의 필요성이 절실히 필요합니다.
열성형된 블리스터 또는 스킨은 제품을 보호하고 구매력 있는 제품으로 탈바꿈시킵니다.
판지 제함기는 유연한 판지 또는 유사한 재질로 만들어진 편평한 빈 판지로 부터 상자 및 종이 용기를 만들도록 설계되었습니다.
상자 세우기는 골판지 재질의 편평한 종이 판지로 부터 박스로 세우는 것을 말합니다.
분말, 과립, 정제를 장비에 공급할 때 위생, 안전 및 제품손상을 방지하는 솔루션의 필요성이 절실히 필요합니다.
유연 포장재는 필름, 호일 또는 종이 시트로 만들어진 연질 포장재의 총칭입니다. 인기있는 형태는 스탠드 업 파우치, 비닐팩, 1회용 봉지 및 봉투입니다.
진공을 사용하여 라벨을 부착하는 두 가지의 일반적인 방법은 탬프-온 라벨링과 블로우-온 라벨링입니다.
팔레타이징을 할 때 오늘날 매우 많이 사용되는 다양한 제품들이 있습니다. 예를 들면, 진공패드, 광역 진공그립퍼 시스템, 또는 인체공학적 핸들링 시스템을 진공펌프와 결합하여 사용할 수 있습니다.
포장라인에서 제품을 상자로 배치하기 위한 로봇의 사용과 다른 스테이션 사이의 상자 및 제품 이송은 모든 산업분야에서 매우 일반적입니다.
분말 및 벌크 이송을 할 때, 위생, 안전 및 제품손상을 방지하는 솔루션이 절실히 필요합니다.
육류, 가금류, 커피 및 농산물을 포함한 많은 식품은 유통 기한을 연장하기 위하여 종종 진공 상태로 포장됩니다.
The Vaculex® VL lifting solution allows you to lift, rotate and stack barrels in one motion.
Piab’s Vaculex® vacuum lifters can handle a huge variety of goods and it is also often possible to lift various objects at the same time.
파이아브(Piab)는 픽업 지역에서 가볍운 또는 무거운, 그리고 크고 작은 다양한 소화물들을 위하여 베큐렉스(Vaculex®) 특별히 디자인된 진공리프팅 솔루션을 제공합니다.
파이아브(Piab)는 팔레타이징을 위한 베큐렉스(Vaculex®) 특수 리프팅 솔루션을 개발하여 반복적인 피로상해 부상을 줄이면서 생산성을 향상 시켰습니다.
Regardless of what they are made of, or what they contain, sacks are handled with ease with the help of Piab’s ergonomic Vaculex® vacuum lifter.
베큐렉스(Vaculex®) TP는 케이지, 팔레트 및 컨베이어간의 소화물 또는 박스의 궁극적 솔루션입니다.
Heavy and irregular objects such as white goods become weightless with Piab’s Vaculex® lifting solutions. One person will be able to manage the lifting, rotating and moving of your products.
이 응용분야는 일반적으로 재료를 포대/자루 또는 비닐 봉지에서 흡입 파이프라인으로 그리고 컨베이어로 이송하는 것입니다.
정제 및 다른 부서지기 쉬운 재료를 이송을 할 때, 위생, 안전 및 제품손상을 방지하는 솔루션이 절실히 필요합니다.