판지
판지 제함기는 유연한 판지 또는 유사한 재질로 만들어진 편평한 빈 판지로 부터 상자 및 종이 용기를 만들도록 설계되었습니다.
새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!
물류, 유통 또는 주문이행센터의 주요 영역은 창고 및 피킹지역 뿐만 아니라 반입 및 반출 도크입니다. 이러한 영역에서 수동핸들링은 일반적이며 작동을 최적화하려면 작동 설정이 중요합니다.
리프팅 지원 없이 수동핸들링은 자세가 좋지 않아 반복적인 수동 리프팅으로 인해 부상을 입을 수 있습니다.
이러한 문제를 해결하기 위해 파이아브(Piab)는 유통센터에서 필요한 리프팅을 할 수 있는 베큐렉스(Vaculex®) 인체공학적 리프팅 솔루션을 제공합니다. 또한 업무 관련 부상을 줄이는 것 외에도 베큐렉스(Vaculex®) 솔루션은 생산성을 향상시키고 병가 비용을 줄이며 사용자를 행복하게 합니다.
베큐렉스(Vaculex®) 제품군이 물류, 유통 및 주문이행센터에서 솔루션을 제공하는 사례:
판지 제함기는 유연한 판지 또는 유사한 재질로 만들어진 편평한 빈 판지로 부터 상자 및 종이 용기를 만들도록 설계되었습니다.
상자 세우기는 골판지 재질의 편평한 종이 판지로 부터 박스로 세우는 것을 말합니다.
유연 포장재는 필름, 호일 또는 종이 시트로 만들어진 연질 포장재의 총칭입니다. 인기있는 형태는 스탠드 업 파우치, 비닐팩, 1회용 봉지 및 봉투입니다.
진공을 사용하여 라벨을 부착하는 두 가지의 일반적인 방법은 탬프-온 라벨링과 블로우-온 라벨링입니다.
팔레타이징을 할 때 오늘날 매우 많이 사용되는 다양한 제품들이 있습니다. 예를 들면, 진공패드, 광역 진공그립퍼 시스템, 또는 인체공학적 핸들링 시스템을 진공펌프와 결합하여 사용할 수 있습니다.
포장라인에서 제품을 상자로 배치하기 위한 로봇의 사용과 다른 스테이션 사이의 상자 및 제품 이송은 모든 산업분야에서 매우 일반적입니다.
베큐렉스(Vaculex®) ParceLift는 컨테이너 및 트레일러를 하역하는 작업자에게 건강하고 매력적인 작업환경을 제공합니다.
파이아브(Piab)는 픽업 지역에서 가볍운 또는 무거운, 그리고 크고 작은 다양한 소화물들을 위하여 베큐렉스(Vaculex®) 특별히 디자인된 진공리프팅 솔루션을 제공합니다.
파이아브(Piab)는 팔레타이징을 위한 베큐렉스(Vaculex®) 특수 리프팅 솔루션을 개발하여 반복적인 피로상해 부상을 줄이면서 생산성을 향상 시켰습니다.