자동화된 픽-앤-플레이스
진공패드가 있는 소형 제품의 고속 픽-앤-플레이스를 위한 특수 기계의 사용은 전자 및 소비재산업에서 매우 일반적입니다.
유리판은 전체 제조 공정동안 진공으로 핸들링되고 고정됩니다. 얇고 깨지기 쉬우며 표면에 민감한 흡착물은 높은 가속도와 짧은 사이클 시간하에 핸들링됩니다. 이것들을 핸들링 하기 위한 요구 사항은 다음과 같이 매우 구체적이어야 합니다. 첫번째는 물론 안전성이며, 진공패드는 자국을 남기지 않아야 하며, 내부 지지 구조가 양호하고 밀봉 능력 (이음새 부분)이 우수해야 합니다. 파이아브(Piab)는 다년동안 이러한 산업에 다양한 제품을 공급하고 있습니다.
진공패드가 있는 소형 제품의 고속 픽-앤-플레이스를 위한 특수 기계의 사용은 전자 및 소비재산업에서 매우 일반적입니다.
스탬프된 금속 판넬 또는 기타 대형 부품을 자동으로 랙에 넣으십시오. 판넬을 선반의 다음 공정으로 이동하기 위해 선반에 실을 수 있습니다. 판넬의 크기와 무게로 인해 작업자가 수작업으로 다루거나 랙에 넣기가 어렵습니다. 로봇이 사용되며 일반적으로 비전 시스템이 장착됩니다. 수축되는 레벨 완충기는 판넬이 고정된 위치에 있는지 확인하고 균형을 완…
금속판 (자성 또는 비자성), 플라스틱, 목재 또는 판지는 적재에서 분리되어 라인으로 공급됩니다. 진공펌프 및 진공패드는 "픽업/분리" 하고 공급하기 위하여 사용됩니다.
인체 공학적 리프팅 장치를 사용하여 부상을 줄이고 생산성을 향상시키는 경우가 종종 있습니다. 이러한 유형의 장비로 한 명 또는 두 명의 작업자가 크고 작은 물체를 들어 올리거나 움직이거나 조작 할 수 있습니다. 로봇과 달리 리프팅 장치에는 작업자가 처리 할 부품의 위치를 지정해야합니다. 리프팅 장치에서 신뢰할 수있는 안전 기능이 중요합니다 ....
로봇 및 이송 스테이션은 금속판과 유사한 방식으로 유리를 판 형태로 핸들링합니다. 자국이 남지 않는 진공패드가 항상 선호됩니다.
태양광 유리 및 모듈들은 전체 제조 공정 중에 진공에 의해 핸들링 및 고정됩니다.
초콜릿, 쿠키 또는 기타 음식 재료와 같은 소품을 포장물에 담을수 있는 고속의 픽-앤-플레이스 로봇.