팔레타이징 & 디팔레타이징
팔레타이징을 할 때 오늘날 매우 많이 사용되는 다양한 제품들이 있습니다. 예를 들면, 진공패드, 광역 진공그립퍼 시스템, 또는 인체공학적 핸들링 시스템을 진공펌프와 결합하여 사용할 수 있습니다.
새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!
화학산업은 화학물질 및 그 파생물의 제조와 관련 있는 복잡한 공정과 운영을 기반으로 합니다. 화학산업에서 펌프는 화학물질에 노출되므로 내구성있는 진공펌프 재질이 요구됩니다. 파이아브(Piab)는 ATEX 및 기타 요구사항과 같은 업계의 특정 요구사항을 충족시킬 수 있는 우수하고 다양한 제품을 보유하고 있습니다. 파이아브(Piab)에는 이러한 산업요구를 충족시킬 수 있는 다양한 제품이 있습니다.
팔레타이징을 할 때 오늘날 매우 많이 사용되는 다양한 제품들이 있습니다. 예를 들면, 진공패드, 광역 진공그립퍼 시스템, 또는 인체공학적 핸들링 시스템을 진공펌프와 결합하여 사용할 수 있습니다.
The Vaculex® VL lifting solution allows you to lift, rotate and stack barrels in one motion.
Piab’s Vaculex® vacuum lifters can handle a huge variety of goods and it is also often possible to lift various objects at the same time.
Regardless of what they are made of, or what they contain, sacks are handled with ease with the help of Piab’s ergonomic Vaculex® vacuum lifter.
3D 프린터에 원료를 공급하는 한 가지 방법은 진공컨베이어를 사용하는 것입니다.
진공이송은 생산자가 낭비를 최소화하고 생산성을 극대화하는 완벽한 솔루션을 제공합니다.
이 응용분야는 일반적으로 재료를 포대/자루 또는 비닐 봉지에서 흡입 파이프라인으로 그리고 컨베이어로 이송하는 것입니다.