새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!
자동차산업에는 자동차, 차체 및 플라스틱 부품과 같은 대부분의 부품을 포함하여 자동차 제조에 관련된 모든 회사 및 활동이 포함됩니다. 이 산업의 주요 제품은 픽업트럭, 밴 및 스포츠 유틸리티 차량을 포함하는 승용차 및 경트럭입니다. 포커스는 생산성, 에너지 절감, 안전성과 연결성에 대한 타협없는 빠른 속도입니다. 자동차산업에서 고도로 자동화된 생산라인을 위한 파이아브(Piab)의 솔루션은 프레스공장, 차체공장 및 최종조립품에서 볼 수 있습니다. 또한 파이아브(Piab)는 자동차용 강판(테일러드 블랭크), 유리판, 타이어 그리고 내/외부의 플라스틱 부품을 다루는 수동 핸들링 장비 및 자동차 하위 공급 산업을 위한 특화된 제품들을 가지고 있습니다.
금속판 (자성 또는 비자성), 플라스틱, 목재 또는 판지는 적재에서 분리되어 라인으로 공급됩니다. 진공펌프 및 진공패드는 "픽업/분리" 하고 공급하기 위하여 사용됩니다.
태양광 유리 및 모듈들은 전체 제조 공정 중에 진공에 의해 핸들링 및 고정됩니다.
플라스틱 부품이 사출성형기에서 형성된 후에는 진공패드 및 진공펌프를 사용하여 금형에서 내보내져야 합니다.
예를 들면 자동차 문이 생산되는 로봇 조립 셀에서는 적어도 몇 대의 로봇이 작업을 핸들링하는 데 진공을 사용합니다.
진공은 주로 금속판 성형 공정에서 로딩 및 언로딩에 사용되고 때로는 기계 내에서 공작물을 홀딩하고 정렬하는 데 사용됩니다.
새로운 부품이 프레스 되어야 할 때 마다 그 패널 핸들링을 위한 진공 공구장치는 바뀌게 됩니다. 이것은 최대의 성능을 내기 위하여 유분이 묻은 표면을 위한 미끄러짐 방지용 진공패드가 필요로 하는 고속 응용분야입니다.
로봇은 부품을 함께 용접하고 재료를 다루기 위해 사용됩니다. 로봇 셀에서 최소한 몇 대의 로봇이 작업을 핸들링하는 데 진공을 사용합니다.
서로 다른 두께, 강도 또는 코팅의 금속 재질을 접합하면 스탬핑 준비가 된 "테일러 블랭크"가 생산됩니다. 진공은 주로 공급/로딩 및 언로딩 등 공정의 여러 단계에서 사용됩니다.
여러 산업분야에서 조립, 성형, 절단 또는 기타 다른 가공 작업 중에 부품을 홀딩하기 위하여 진공패드가 사용되는 클램핑 고정장치가 있습니다.