Feedback

언어 선택

닫기

2019 piCOMPACT23 SMART

2019

파이아브(Piab)는 새로운 스마트 기능이 포함된 차세대 파이콤팩트23(piCOMPACT®23)을 소개합니다. 파이콤팩트23 스마트(piCOMPACT®23 SMART)는 파이아브(Piab)에서 사용할 수 있는 IO-Link-ready 진공발생기 플랫폼입니다. 새로운 스마트 콤팩트 올인원 이젝터는 표준 24V IO 또는 IO-Link 로 제공되어 미래를 준비합니다. 기존 선택사양으로 추가되는 기능과 더불어 IO-Link가 표준으로 포함됩니다. 일반적인 입/출력 (IO) 통신 기술, IO-Link는 센서와 액추에이터간에 두 지점을 연결합니다. 어떤 종류의 필드버스와도 함께 사용할 수 있으며, 사용자들이 공장 내의 다른 시스템과도 쉽게 연결할 수 있습니다.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의