새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!

Feedback

언어 선택

닫기

코악스(COAX®) 기술

코악스(COAX®) 기술

파이아브(Piab) 진공 펌프/발생기는 특허 받은 코악스(COAX®) 기술을 주로 사용합니다.

코악스(COAX®)는 압축공기로 진공을 만드는 고급 솔루션입니다. 파이아브(Piab)의 다단계 노즐 방식의 기술을 기반으로하는 코악스(COAX®) 카트리지는 유연하고 모듈식이며 효율적인 진공 시스템을 설계할 수 있는 기존의 이젝터보다 작고 효율적이며 신뢰할 수 있습니다. 코악스(COAX®) 기술 기반 진공 시스템은 기존 시스템보다 3배 더 많은 진공 흡입유량을 제공하여 에너지 소비를 줄이면서 높은 신뢰성으로 속도를 높일 수 있습니다. 코악스(COAX®) 카트리지는 여러 가지 크기 (Midi, Mini & Micro) 및 모델 (Bi, Pi, Si, Ti 및 Xi)로 존재하므로 모든 용도에 적합합니다. 이 기술은 낮은 공급 압력과 높은 공급 압력 모두에서 우수한 성능을 보장합니다. 코악스(COAX®) 기술을 기반으로 한 펌프는 0.17 ~ 0.60 MPa의 공급 압력 범위 내에서 작동 할 수 있습니다.

Piab AB © 2021 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의