Feedback

언어 선택

닫기

진공 이젝터

원터치 피팅 또는 나사 연결부가 통합된 경량 및 소형 진공 이젝터. 전형적인 인라인 디자인인 T-디자인 또는 알루미늄 블록 버전으로 제공됩니다. T- 디자인은 공기 배기를 파이프로 배출 할 수있게 해주며 클린룸 환경에도 적합합니다. VL206 1/8” 블록 버전은 기본적인 자동화 진공 시스템 운영자를 겨냥한 경쟁하는 다른 이젝터와 동일한 가격이라도 더 우수한 우수한 성능과 에너지 효율적인 작동을 제공하는 설치가 용이한 대안입니다. 밸류 라인(Value Line®) 이젝터는 비슷한 0.7mm 경쟁사 이젝터와 비교하여 최대 30%의 에너지 절감 효과를 나타냅니다. 이 제품은 기성품으로 전세계로 공급되고 있습니다.


VL_top_nov15
Value Line® vacuum generators
Ejector with improved vacuum performance compared to corresponding size conventional single-stage ejector.

Piab AB © 2019 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의