Feedback

언어 선택

닫기

진공 패드 Value Line®

밸류 라인(Value Line®) 진공 패드는 일반/기본적인 응용 분야에 적합합니다. 플랫 오목형 타입, 다단 벨로즈 타입 그리고 벨로즈 롱 타입이 있습니다. 가격 대비 우수한 성능을 보여줍니다. 예를 들면 골판지같은 약간 주름진 표면에서의 완전 밀봉을 위하여 길고 앏은 립을 가지고 있습니다. 이 제품은 기성품으로 전세계로 공급되고 있습니다.


teaser_VL-FC
Value Line® flat suction cups
Suitable for flat or slightly corrugated or curved surfaces. Good stability and little inherent movement.
teaser_VL-BX
Value Line® bellow suction cups
Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
teaser_VL-BL
Value Line® long bellow suction cups
Suitable for level adjustment. Lifting movement to separate small and thin objects.

Piab AB © 2019 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의