Feedback

언어 선택

닫기

밸류 라인(Value Line®)

밸류 라인(Value Line®)은 진공 패드 그리고 진공 이젝터로 구성되어 있습니다. 밸류 라인(Value Line®)은 일반/기본적인 응용 분야를 위하여 개발되었습니다. 진공 패드는 긴 얇은 입술같은 립(lip)을 가지고 있어서 약간의 물결 모양의 골이진 표면 (예 : 골판지 등)에 좋은 접착력을 제공합니다. 밸류 라인(Value Line®) 진공 이젝터는 세 가지 다른 디자인을 사용할 수 있습니다, 흡입하는 곳에 가깝게 호스를 직접 설치 할 수 있는 전통적 인라인방식, T-디자인방식은 배기되는 공기를 멀리 배치할 수 있으며, 또한 알루미늄 블록 디자인이 있습니다. T-디자인은 클린 룸 환경에 적합합니다. 알루미늄 블록 디자인 버전은 기존의 많은 시스템에 설치 용이합니다. 이 제품 라인에 대한 일반적인 응용 분야는 포장 상자/카톤을 만드는 작업입니다, 다른 분야를 예로 들면 로딩/언로딩하는 장치 또는 철판 가공기계에서 평면 가공(레이저 절단, 워터 제트, 펀칭등) 그리고 사출 금형에서 부품 분리작업등입니다.


teaser_VL-cups
진공 패드
밸류 라인(Value Line®) 진공 패드는 일반/기본적인 응용 분야에 적합합니다. 진공 패드는 가격 대비 우수한 성능을 보여줍니다.
VL_top_nov15
진공 이젝터
원터치 피팅 또는 나사 연결부가 통합된 경량 및 소형 진공 이젝터. 진공 이젝터는 유사한 경쟁 이젝터와 비교하여 최대 30%의 에너지 절감 효과를 나타냅니다.
node_VL_accessories
부속품 Value Line®
밸류 라인(Value Line®) 부속품.

Piab AB © 2019 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의