내용 건너뛰기

진공펌프 및 이젝터

파이아브(Piab) 진공펌프/발생기는 특허 받은 코악스(COAX®) 기술을 주로 사용합니다. 코악스(COAX®)는 압축공기로 진공을 발생시키는 첨단 솔루션입니다. 파이아브(Piab)의 멀티 스테이지 기술을 기반으로 하여, 코악스(COAX®) 카트리지는 유연하고 모듈화되어 있어 효율적인 진공시스템을 설계할 수 있으며 기존의 진공이젝터보다 더 작고 더 효율적이며 더 신뢰할 수 있습니다. 코악스(COAX®) 기술 기반의 진공시스템은 기존 시스템보다 3배 더 많은 진공흡입유량을 제공하여 에너지 소비를 줄이면서 높은 신뢰성으로 속도를 높일 수 있습니다.

더 읽기
174 제품
Filter
  • Performance
    Vacuum Flow (nl/s)
    Max Vacuum Level (-kPa)
    Air Consumption (nl/s)
  • Functionality
  • Connectivity
  • Conditions
  • 산업분야
    Show all