If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

언어 선택

닫기

Pump accessories

Different groups of products to enhance, improve or complete your selected vacuum system.


teaser_Vacuum_switches_0212040
진공 스위치
사전 설정되거나 조정 가능한 유도형 일반식, 전기-기계식 및 공압식 진공 스위치.
Vacuum-filters
진공 필터
진공흡입유량에서 먼지 및 기타 작은 입자들을 걸러냅니다. 펌프 작동 중단 또는 정지 위험을 줄입니다.
teaser_Regulators
레귤레이터
서로 다른 진공 펌프는 최적의 성능을 위해 각각 다른 공급 압력을 필요로 합니다. 필터 레귤레이터는 원하는 압력 레벨로 수동으로 쉽게 설정될 수 있으며, 또한 압축공기에서 입자를 제거하는 데 사용할 수 있습니다. 파일럿 레귤레이터를 사용하여 필요에 따라 자동으로 공급 압력을 설정할 수 있습니다.
teaser_Valves
밸브
솔레노이드, 전기 또는 진공 제어 밸브 중에서 선택하십시오. 진공 제어 밸브 (Vacustat)는 사전 설정된 레벨에 도달하면 압축 공기의 펌프로의 흐름을 차단하여 결과적으로 압축 공기 소비를 최소화합니다.
teaser_Silencers
소음기
유량 관통형 디자인으로 배기구의 소음을 줄입니다.
teaser_COAX-IntegrationBodies
기타 펌프 액세서리
Body for COAX® cartridges, vacuum gauge, manometer etc.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의