Feedback

언어 선택

닫기

piCOMPACT®23 SMART

PCS
  • Configurable vacuum ejector based on COAX® technology with integrated controls, developed for robotic handling applications.
  • Optimized design for high reliability, flexibility, high vacuum flow and fast cycle times.
  • Energy Saving (ES) function with adjustable hysteresis, Automatic Condition Monitoring (ACM) and Automatic ES Level Determination (ALD).
  • Additional features; Amplified Blow-Off (ABO), Automatic Timer Blow-Off (ATBO), Intelligent Blow-Off (IBO) and Self Adhesion Control (SAC) automatically removes “unwanted” vacuum adhesion with short blow puffs.
  • Option (piCOMPACT®23 SMART) with data communication through international standard system IO-Link
  • piCOMPACT®23 SMART to be selected for medium or larger vacuum systems, such as palletizing of boxes and loading, sorting, transfer and unloading of different sheet materials.
  • Available sensor data; temperature, voltage, acceleration, cycle analysis and more, to help predict maintenance. Sensor data communicated over IO-link but also visual in the display menu.
  • Prepared for quick connect/release, with common compressed air feed for 1-4 units (buy 1-4 channel pumps). Easy maintenance and easy installation. Quick connect plate ordered separately.
구성/주문
지원/CAD
교육 (4)
유튜브 동영상 (2)
    • 진공펌프

      • 개별적으로 다른 진공도가 필요한 다른 물체를 취급할 때 진공도를 어떻게 설정할 수 있습니까?
        • 다단 노즐 코악스(COAX®) 이젝터는 공급되는 압축공기 압력에 의해 최대 진공도를 조정할 수 있도록 설계 되었습니다. 파이세이브 최적화기(piSAVE optimize)를 사용하면 필요한 특정 진공도를 설정할 수 있으며 파이세이브 최적화기(piSAVE optimize)는 그에 따라 펌프에 대한 공급 압력을 조정합니다. 응용 분야에서 필요 이상의 압축 공기를 사용하지 마십시오. 또한 파이세이브 최적화기(piSAVE optimize) 계산기를 통하여 실제 에너지 절감을 확인하십시오.

      • 구형 파이아브(Piab) 진공 펌프를 가지고 있습니다 그리고 스페어 부품이 필요합니다. 어떻게 식별될 수 있습니까?
        • 먼저 홈페이지에서 메뉴얼 다운로드하면 다른 부품의 제품 번호를 찾을 수 있습니다.

      • 기계식 펌프 대신 이젝터 펌프를 사용해야하는 이유는 무엇입니까?
        • 이젝터 기술에는 움직이는 부품이 없으므로 유지 보수가 거의 필요 없으며 높은 신뢰성을 제공합니다. 크기와 무게가 훨씬 적으므로 흡착 지점에 더 가깝게 배치하거나 진공을 실제로 필요로 하는 곳에 설치 할 수 있습니다. 기계식 펌프는 훨씬 높은 소음 수준을 가지며 열을 발생 시키므로 일반적으로 단열된 공간에서 사용해야 합니다.

      • 단 노즐 이젝터에 비해 다단 노즐 이젝터의 장점은 무엇입니까?
        • 단 노즐 이젝터는 높은 진공 흡입 유량이거나 또는 높은 진공도이거나 이중 하나를 위해 설계되었습니다. 다단 노즐 코악스(COAX®)이젝터는 동일한 이젝터에서 높은 진공 흡입 유량과 높은 진공도 성능, 이 두가지를 제공하는 서로 다른 노즐 조합을 가지고 있습니다. 이 디자인은 동등한 성능은 물론 더 낮은 에너지 소비를 제공합니다.

      • 사용할 코악스(COAX®) 카트리지를 어떻게 알 수 있습니까?
        • 가장 쉬운 방법은 펌프 선택 가이드를 사용하는 것입니다. MICRO, MINI 및 MIDI는 MICRO가 가장 작고 MIDI가 가장 큰 크기와 용량을 나타냅니다. 각각 다른 특성, 고 진공 흡입 유량 (Si), 고 진공도 (Xi), 낮은 변동 압축 공기 공급 압력 핸들링 (Bi / Pi) 및 최종적으로 먼지에 강한 디자인 (Ti).

      • 시스템에서 진공 카트리지 통합을 사용해야 하는 시기는 언제입니까?
        • 진공 시스템에서 가장 일반적으로 발생하는 문제는 진공 소스와 흡입 지점 사이에 제한이 있다는 것입니다. 예를 들면 길고 좁은 호스. 시스템에 진공 카트리지를 통합하면 진공이 필요한 지점 가까이에 진공 소스를 배치 할 수 있습니다. 제한을 최소화하고 시스템의 에너지 소비를 최소화 합니다. 또한 보다 콤팩트 한 솔루션을 제공합니다.

      • 어느 진공도를 사용해야 합니까?
        • 진공 패드를 사용하는 리프팅 응용 분야에서 필요한 것보다 더 높은 진공도로 사용하지 마십시오.  일반적으로 60-kPa (18-inHg)를 권장합니다. 진공도가 너무 높으면 효율성이 낮아지고 실제로 필요한 것보다 더 많은 에너지를 사용하게 됩니다.

      • 왜 펌프와 그립퍼가 결합된 펌프(VGS)를 선택해야 합니까?
        • 진공 시스템에서 가장 일반적으로 발생하는 문제는 진공 소스와 흡입 지점 사이에 제한이 있다는 것입니다. 길고 좁은 호스. 펌프와 그립퍼를 함께 사용하면 진공 패드에서 진공이 생성됩니다. 제한을 최소화하고 시스템의 에너지 소비를 최소화합니다.

      • 이 펌프의 포트 크기는 어떻게 됩니까? 이 포트 나사에 익숙하지 않습니다.
        • 포트 크기는 제품으로 이동하여 등록 후 다운로드 할 수 있는 데이터 시트를 다운로드 하십시오. 나사 시스템에 대한 스펙은 웹 페이지에서 제공되지 않습니다.

      • 이젝터 펌프가 기계식 펌프보다 더 많은 에너지를 사용합니까?
        • 펌프가 켜져있을 때 이젝터 펌프는 실제로 기계식보다 더 많은 에너지를 사용하지만 대부분의 진공 응용 분야는 간헐적으로 흡입 및 방출되며 이젝터 펌프는 해당 사이클을 따라갈 수 있으며 사이클과 함께 쉽게 꺼지고 켜질 수 있습니다. 항상 켜져 있는 기계식 펌프에 비해 에너지 소비량이 훨씬 적습니다.

      • 코악스(COAX®)란 무엇인가?
        • 코악스(COAX®)는 압축 공기로 진공을 만드는 고급 솔루션입니다. 파이아브(Piab)의 다단 노즐 기술을 기반으로하는 코악스(COAX®) 카트리지는 유연하고 모듈식이며 효율적인 진공 시스템을 설계 할 수있는 기존의 이젝터보다 작고 효율적이며 신뢰할 수 있습니다. 코악스(COAX®) 기술 기반 진공 시스템은 기존 시스템보다 3 배 더 많은 진공 흡입 유량을 제공하여 에너지 소비를 줄이면서 높은 신뢰성으로 속도를 높일 수 있습니다. 코악스(COAX®) 카트리지는 여러 가지 크기 (MICRO, MINI & MIDI) 및 모델 (Bi, Pi, Si, Ti 및 Xi)로 존재하므로 모든 용도에 적합합니다. 이 기술은 낮은 공급 압력과 높은 공급 압력 모두에서 우수한 성능을 보장합니다. 코악스(COAX®) 기술을 기반으로 한 펌프는 0.17에서 0.60 MPa (25-87 psi)의 공급 압력 범위 내에서 작동할 수 있습니다.

      • 파이아브(Piab)는 진공 펌프에 대한 보증(warranty)을 제공합니까?
        • 파이아브(Piab)는 다음 기술한 내용에 따라 전 세계 파이아브(Piab) 제품의 대리점, 통합 업체 및 사용자에게 보증 서비스를 제공합니다:

          • 부속품 및 제어 장치를 제외한 진공 펌프에 대하여 5년 보증이 적용됩니다.
          • 다른 제품에 대하여, 만약 의무 사이클에 기반한 특정 수명내에 장애가 발생한 경우에는 1년 보증이 적용됩니다.

          일반적 보증 원칙:

          • 파이아브(Piab)는 해당 파이아브(Piab) 메뉴얼에 설명된 관리, 유지 보수 및 관리 지침에 따라 적절한 환경에서 정상적인 사용으로 제조 및 재료 결함에 대하여 보증합니다.
          • 파이아브(Piab)는 결함이 있는 제품을 파이아브(Piab)에 반납하고 보증의 적용을 받는다는 조건하에 결함 제품을 무료로 교체 또는 수리합니다.
          • 결함이 있는 제품을 교체하기 위해 파이아브(Piab)으로 보내야 하는지 또는 파이아브(Piab)의 비용으로 현지에서 수리해야 하는 지 여부는 파이아브(Piab)의 재량에 달려 있습니다.
          • 이 보증에는 진공 패드, 필터 엘리멘트, 실링, 호스 등과 같은 마모성 부품은 포함되지 않습니다.
          • 이 보증에는 결함이 있는 제품으로 인한 후속 손상은 포함되지않습니다.
      • 펌프를 어떻게 수리합니까?
        • 움직이는 부품이 없는 펌프에서 코악스(COAX®) 다단 노즐 이젝터의 설계로 인해 유지 보수가 거의 필요하지 않습니다.

    견적 의뢰

    로그인 부탁드립니다 또는 등록 견적 의뢰하기 위한 첫번째 순서

    Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

    팔로우하기

    고객 문의