파이아브(Piab) 진공 펌프/진공 발생기는 특허 등록된 코악스(COAX®) 기술을 기반으로 합니다. 코악스(COAX®)는 압축 공기로 진공을 생성하는 고급 솔루션입니다. 파이아브(Piab)의 멀티 스테이지 노즐 기술을 기반으로 하는 코악스(COAX®) 카트리지는 유연하고 모듈식이며 효율적인 진공 시스템을 설계할 수 있는 기존의 진공 발생기 보다 작고 효율적이며 신뢰할 수 있습니다. 코악스( COAX®) 기술을 기반으로 하는 진공 시스템은 기존 시스템보다 3배 더 많은 진공흡입유량을 제공하여 에너지 소비를 줄이면서 높은 신뢰성으로 속도를 높일 수 있습니다.
콤팩트/매니폴드식 진공 펌프는 통합 제어 장치 및 특수 기능, 예를 들면 온/오프 밸브, 진공파기 밸브, 진공 스위치, 에너지 절감 기능등이 포함되고 코악스(COAX®) 기술을 기반으로 한 공압식 멀티 스테이지 이젝터 제품군입니다. 시스템에 필요한 정확한 제어 기능을 쉽게 지정할 수 있는 구성 조합 가능한 플랫폼입니다.
파이인라인(piINLINE®) 및 파이스탬프(piSTAMP) - 분산 방식의 진공 이젝터는 자동차 산업 및 스탬핑 응용 분야, 전자/반도체 픽-엔-플레이스 응용 분야, 전용 포장 장비, 사출 성형 자동화 및 이재/적재 금속판 성형 기계(벤딩, 펀칭 및 레이저 컷팅)등에 흔히 적용됩니다.
파이아브(Piab) 브이지에스(VGS™) – 특허 받은 코악스(COAX®) 기술을 기반으로 다양한 진공 패드를 진공 카트리지와 통합할 수 있는 제품 설계. "진공 그립퍼"는 진공 시스템의 선택, 크기 설정 및 설치를 보다 쉽게 만듭니다. 브이지에스(VGS™)를 사용하면 보다 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 분산 방식의 진공 시스템의 이점을 누릴 수 있습니다.
COAX® is an advanced solution for creating vacuum with compressed air. Based on Piab’s multistage technology, COAX® cartridges are smaller, more efficient and more reliable than conventional ejectors, which allows for the design of a flexible, modular and efficient vacuum system.
These are pumps of a standard (classic) design and covers from very small chip pumps to big capacity pumps. Most of the pumps would have the COAX® cartridges, A vacuum system based on COAX® technology can provide you with three times more vacuum flow than conventional systems, allowing you to increase speed with high reliability, while reducing energy consumption.
These units combines high security and the most energy-efficient solution for sealed material, COAX® technology with automatic air-saving function. They have a check valve which traps vacuum in sealed applications and an integrated energy saving device which results in virtually no energy consumption.
These pumps are Piabs traditional vacuum pumps developed to be used within the chemical industry and or chemically aggressive environments.
Ejector with improved vacuum performance compared to corresponding size conventional single-stage ejector.
Different groups of products to enhance, improve or complete your selected pump.