새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!

Feedback

언어 선택

닫기

Hose PUR

Hose PUR
  • The hose is in compliance with EU directive 10/2011 and 2015/174.
  • The hose is in compliance with FDA.
  • The hose is suitable for all types of air and fumes, to transport dust and powder and also suitable for abrasive material.
  • Smooth interior walls provide for optimal flow.
  • The hose is antistatic (<10^9 Ω) and electrically conductive in accordance with ATEX 2014/34/EU.

제품


Piab AB © 2021 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의