새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!

Feedback

언어 선택

닫기

분말체 및 벌크 이송을 위한 진공 컨베이어

진공은 전용 파이프 시스템을 통해 건조 분말 제품을 반송하는데 있어 큰 장점을 가지고 있습니다. 파이아브(Piab)의 진공 이송 시스템은 고품질 재료로 만들어 졌습니다. 식품, 의약품 및 화학 제품을 생산하는 경우 위생 및 운영에 관한 가장 높은 수준의 안전에 대한 요구가 있습니다. 파이아브(Piab)의 파이플로우(piFLOW®) 컨베이어는 식품, 제약 및 화학 산업 운영의 안전과 위생의 엄격한 요구 사항에 대한 해결방법으로 개발되었습니다. 파이아브(Piab) 컨베이어는 분진 방폭(ATEX Dust) 인증을 받았습니다. 파이플로우 p(piFLOW®p) 및 파이플로우 t(piFLOW®t)는 가스 방폭(ATEX Gas) 인증을 받았습니다. 모든 컨베이어들은 이젝터로 가동되는 진공 펌프 또는 기계식 펌프로 되어 있습니다.


teaser_piFLOW®pSMART
Premium – piFLOW®p SMART
piFLOW®p SMART는 주로 다양한 재료 및/또는 빈번한 변경을 필요로 하는 업종을 대상으로 만들어진 자체 최적화 진공 컨베이어입니다. 이로 인해 분체이송기는 완전한 체인지오버 가능성에 지대한 영향력을 끼치고, 시간과 비용 절약을 중시하는 식품 및 제약 분야의 생산자에게 가장 적합한 장비로 자리매김했습니다.
teaser_piFLOW®t
Tablet – piFLOW®t
Perfect fit for transport of fragile materials, where the unique piGENTLE® functionality secures a smooth and stable product flow.
teaser_piFLOW®p
Premium – piFLOW®p
A premium steel grade vacuum conveyor, designed to meet the requirements of high-demanding applications for chemical, food and pharma industries.
teaser_piFLOW®fc
Food grade – piFLOW®fc
Same heavy-duty design as the p- and t-series, targeting food and other industries not requiring acid resistant design of conveyors.
teaser_piFLOW®f
Food grade – piFLOW®f
An entry-level vacuum conveyor designed for industries where food grade quality, a dust free environment and easy maintenace are required.
teaser_piFLOW®i
Industrial – piFLOW®i
A cost-effective solution for any industry, who wishes to automate the manual material handling process for improved throughput.
teaser_Filters_p
Spare parts
The vacuum conveyor is reliable and requires a minimum of maintenance. It is, however, necessary to regularly change some of the parts to maintain maximum productivity.
piflow_p_pumps
부속품
Different accessories to optimize your vacuum conveyor. 
teaser_Upgrade_kit_C21
Upgrade kit for C conveyors
Extend the lifetime of your existing C conveyor. The upgrade kit makes it possible to upgrade the old C conveyor series to the piFLOW®p platform. The kit is a plug-and–play assembly for a quick change over.

Piab AB © 2021 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의