Feedback

언어 선택

닫기

piSAVE® restrict multiple port fitting 1.3, 0129341

64790

제품 번호 0129341

제품 이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다.
  • Vacuum flow restrictors which allows a few suction cups to miss the object(s) and still maintain enough vacuum level in the system.
  • Suitable for handling different size sealed sheets/objects with the same flexible lifting device
  • The vacuum flow restrictors shall be used in a centralized vacuum system, one for each suction cup.
  • Designing with flow restrictors will require a smaller vacuum pump and save energy.
  • Available in three sizes with different flow performance/characteristics to suit different size suction cups
  • The restrictors are integrated in an Al-fittng with female and male threaded connections to faciliate installation
Metric   Imperial
General
Leakage flow, max. 0.27 Nl/s
Material POM, Al, Nitrile (NBR)
Restriction, diameter 1.3 mm
Temperature -20 – 80 °C
Weight 20.7 g

수치도면

로그인 부탁드립니다 또는 등록 외형 및 규격을 보기 위하여

지원/CAD
CAD-파일
CAD 파일 다운로드를 위해 데스크탑 버전/일반 컴퓨터를 사용하여 주십시요.
데이타 시트
메뉴얼 (1)
증명서 (2)
교육 (4)
유튜브 동영상 (1)
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.