Feedback

언어 선택

닫기

T-slot adapter G3/8" male, 0104110

0104110

제품 번호 0104110

  • The Piab T-slot adapter enables Piab suction cups to mount to existing boom assemblies and end-of-arm tooling used in the automotive industry. The T-slot adapter threads into the Piab cup fitting and can then be mounted accordingly.
  • The suction cups can be changed quickly and with great ease.
  • Non-rotating feature — good when using oval suction cups.
Metric   Imperial
General
Material Al, Nitrile (NBR)
Temperature -20 – 90 °C
Weight 17 – 22 g
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.