Feedback

언어 선택

닫기

T-slot nut kit for mounting bracket-6, 8, 10 mm nut, 0205794

0205794

제품 번호 0205794

  • T-slot nut fits the most common mounting profiles on the market
  • Adapted to the Piab mounting bracket assortment
Metric   Imperial
General
Material SS
Temperature -20 – 60 °C
Weight 39 g
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.