Feedback

언어 선택

닫기

Height adjuster HA16, 0200462

67645

제품 번호 0200462

제품 이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다.
  • Facilitates the positioning (y-direction) of a suction cup.
  • Provides an adjustable height extension between a mounting bracket (MB) and a suction cup.
  • Can be used with a suction cup / rod extension to further elongate the cup position.
  • Key handle to avoid rotation when connecting vacuum ports.
Metric   Imperial
General
Material Steel, Al, Nitrile (NBR)
Temperature -20 – 60 °C
Tightening torque 7 – 15 Nm
Volume 3.6 cm³
Weight 35 g
Mechanical data
Action range/Stroke 50 mm
Load, horizontal, max. 61 N
Load, vertical, max. 87 N
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.