Feedback

언어 선택

닫기

Height adjuster HA25, 0121122

63100

제품 번호 0121122

  • Facilitates the positioning (y-direction) of a suction cup.
  • Provides an adjustable height extension between a mounting bracket (MB) and a suction cup.
  • Can be used with a suction cup / rod extension to further elongate the cup position.
  • Key handle to avoid rotation when connecting vacuum ports.
Metric   Imperial
General
Material Steel, Al, Nitrile (NBR)
Temperature -30 – 70 °C
Volume 32 cm³
Weight 130 g
Mechanical data
Action range/Stroke 48 mm

수치도면

로그인 부탁드립니다 또는 등록 외형 및 규격을 보기 위하여


부속품
제품 번호
Adapter fitting G3/8" male x 3/8" NPT male 0121240
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.