Feedback

언어 선택

닫기

Suction cup extension 50, G3/8" male x G3/8" female, 0110655

67647

제품 번호 0110655

제품 이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다.
  • Solid rod extension with air/vacuum channel.
  • For mounting a suction cup.
  • Available in several sizes.
  • Can be used with a height adjuster (HA) or level compensator (LC).
Metric   Imperial
General
Item number, alternative 01.10.655
Material Al, Nitrile (NBR)
Radial deflection at 400 N <1 mm
Temperature -30 – 70 °C
Volume 5 cm³
Weight 56 g
Pneumatic data
Life span 10000000 cycles
Mechanical data
Load, horizontal, max. 400 N
Load, vertical, max. 700 N
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.