Feedback

언어 선택

닫기

Flexible Suction Cup Mount

FSCM parts
  • Maximize productivity with easy installation and maximum flexibility.
  • Fits a large variety of fixtures and tooling used within the automotive body- and final-assembly section thanks to its easy compliance with industry standards.
  • Precise and simple positioning of suction cup in tight spaces due to high angle adjustment and various rod lengths possibilities.
  • Simple installation thanks to a designed drop-in replacement mounting option plus a variety of other industry standard fastening possibilities.
  • Easily adapted in existing vacuum systems due to a large section of configurable sizes, lengths and fittings options whether centralized or decentralized is preferred.
구성/주문
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.