Feedback

언어 선택

닫기

Level compensator KSPH, G 3/8" female, stroke 50, 0208927

Kenos LevelCompensators

제품 번호 0208927

제품 이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다.
  • Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups.
  • Less demand for exact positioning of vacuum handling device.
  • Provides a certain degree of shock and vibration absorption.
  • Allows for soft placement of cups on sensitive or thin objects.
  • Wide range of thread connections and stroke lengths.
Metric   Imperial
General
Material Polymer, Steel, Brass
Temperature 0 – 80 °C
Volume 5.6 cm³
Weight 200 g
Mechanical data
Action range/Stroke 50 mm
Spring constant 0.46 N/mm
Spring force 2.81 – 25.81 N
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.