Feedback

언어 선택

닫기

Level compensator KSPH, G 1/4" female, stroke 50, non rotating, 0208915

Kenos LevelCompensators

제품 번호 0208915

제품 이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다.
  • Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups.
  • Less demand for exact positioning of vacuum handling device.
  • Provides a certain degree of shock and vibration absorption.
  • Allows for soft placement of cups on sensitive or thin objects.
  • Non-rotational design, suitable for use with oval suction cups.
  • Wide range of thread connections and stroke lengths.
Metric   Imperial
General
Material Polymer, Steel, Brass
Temperature 0 – 80 °C
Volume 4.92 cm³
Weight 200 g
Mechanical data
Action range/Stroke 50 mm
Spring constant 0.46 N/mm
Spring force 2.81 – 25.81 N

수치도면

로그인 부탁드립니다 또는 등록 외형 및 규격을 보기 위하여

지원/CAD
CAD-파일
CAD 파일 다운로드를 위해 데스크탑 버전/일반 컴퓨터를 사용하여 주십시요.
데이타 시트
메뉴얼 (1)
교육 (4)
    • 진공패드

      • 내가 필요한 리프팅 힘을 어떻게 알 수 있습니까?
        • 들어 올려야하는 제품의 무게와 물체에 사용할 수있는 진공 패드의 수에 따라 다릅니다. 진공 패드당 들어 올릴 무게를 계산 한 다음 중력 (g = 9.81)으로 곱한 무게를 취하면 뉴턴 (N)으로 필요한 들어 올리는 힘을 갖게됩니다.

      • 듀라플렉스(DURAFLEX®)는 무엇입니까?
        • 듀라플렉스(DURAFLEX®)는 고무의 탄성과 폴리 우레탄의 내마모성을 특징으로 개발된 특허 소재입니다. 듀라플렉스(DURAFLEX®) 소재는 자국을 남기지 않습니다.

      • 리프팅 할 물체의 수가 다양합니다. 어떻게 물체를 떨어 뜨리거나 너무 많은 에너지를 사용하지 않도록 할 수 있습니까? 이러한 유형의 시스템을 최적화하는 방법은 무엇입니까?
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.

      • 진공 패드를 어떻게 선택해야 하나요?
        • 다양한 응용 분야중 추천하는 제품을 찾기 위하여 여기 응용 분야 목록부터 시작 하십시오. 만약 질문의 있으시면 주저하지 마시고 대리점에 연락하여 최상의 솔루션을 찾으십시오.

      • 파이아브(Piab) 진공 패드는 어떻게 보관해야 합니까?
    견적 의뢰

    로그인 부탁드립니다 또는 등록 견적 의뢰하기 위한 첫번째 순서

    Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

    팔로우하기

    고객 문의