Feedback

언어 선택

닫기

Level compensator LC30 w ball joint LH, 0124213

56662

제품 번호 0124213

제품 이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다.
  • Easy installation with the option of fine adjustments and positioning of the suction cup.
  • Conical spring means very low total height in relation to stroke. For example, that can help increase cycle speed in sheet metal press-to-press stamping applications.
  • Non-rotational for use with, for example, oval suction cups. Can easily be made rotational.
  • Mounting interfaces for standard flexible end-of-arm-tooling (EOAT) systems.
  • Developed for use with decentralized vacuum pump/generator units such as VGS™3010 and VGS™3040 or a centralized vacuum pump/generator.
  • Quiet and reliable level compensation with load protection and shock absorption.
Metric   Imperial
General
Material PUR, PAI, POM, SS, Al, Nitrile (NBR)
Temperature 10 – 50 °C
Volume 5 cm³
Weight 300 – 350 g
Mechanical data
Action range/Stroke 30 mm
Adjustable in height 5 mm
Adjustable in rotational direction 0-360 º
Load, vertical, max. 700 N
Spring force 5 – 42 N

수치도면

로그인 부탁드립니다 또는 등록 외형 및 규격을 보기 위하여

지원/CAD
CAD-파일
CAD 파일 다운로드를 위해 데스크탑 버전/일반 컴퓨터를 사용하여 주십시요.
데이타 시트
메뉴얼 (2)
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.