Feedback

언어 선택

닫기

LCS 200 profile mounted level compensator 3/8" NPT female x 3/8" NPT male, 0121219

0121219

제품 번호 0121219

  • Compensates for differences in height.
  • Provides certain degree of shock absorption.
  • Fits on standard size extrusion.
Metric   Imperial
General
Material CuZn, SS, Steel, Al, Nitrile (NBR), Polyurethane (PU)
Temperature -30 – 70 °C
Weight 625 – 661 g
Pneumatic data
Life span 10000000 cycles
Mechanical data
Action range/Stroke 50 mm
Adjustable in rotational direction 0-360 º
Load, horizontal, max. 700 N
Load, vertical, max. 700 N
Spring force, max. 66.7 N

수치도면

로그인 부탁드립니다 또는 등록 외형 및 규격을 보기 위하여

지원/CAD
CAD-파일
CAD 파일 다운로드를 위해 데스크탑 버전/일반 컴퓨터를 사용하여 주십시요.
데이타 시트
메뉴얼 (2)
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.