Feedback

언어 선택

닫기

Ball joint fitting G3/8", limited movement, 0121177

49374

제품 번호 0121177

제품 이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다.
  • Fitted to a suction cup to avoid bending stress.
  • Non-leaking design to work with Vacuum Check Valve and Vacustat.
  • Available in a loose-fit, a locking version or one with 5° movement.
Metric   Imperial
General
Item number, alternative 01.21.177
Material Zn, CuZn, SS, Nitrile (NBR)
Temperature -30 – 70 °C
Weight 348 – 393 g
Mechanical data
Bending torque, max. 245 Nm
Load, vertical, max. 2250 N
Movement, angular ±6 °

수치도면

로그인 부탁드립니다 또는 등록 외형 및 규격을 보기 위하여


부속품
제품 번호
Adapter fitting G3/8" male x 3/8" NPT male 0121240
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.