Feedback

언어 선택

닫기

진공 패드 부속품


Mounting-elements
마운팅 부품
마운팅 구성품 프로그램은 마운팅 브래킷, 높이조절기, 레벨완충기 및 진공패드 확장, 유연한 진공패드 마운트의 전체 구성 가능 제품군으로 구성됩니다.
Level
레벨 완충기
수평 차이를 조정, 예를 들면 여러 개의 진공패드를 사용하는 리프팅 장치에 쓰입니다.
Ball-joint
볼 조인트
굽힘 응력을 피하기 위해 진공패드에 볼조인트를 장착할 수 있습니다.
piSAVE-Sense
진공 패드 밸브
진공패드를 위한 다양한 피팅.
Fitting
피팅
진공패드를 위한 다양한 피팅.
Other-cup-accessories
기타 흡입 컵 액세서리
파이그립(piGRIP®)은 그리핑, 리프팅 그리고 높이 보정을 위해 개별적으로 최적화된 부품을 갖춘 독창적인 조합구성이 가능한 개념의 진공패드입니다. 또한 다양한 피팅의 선택으로 새로운 기계에 바로 적용할 수 있고 기존의 진공패드를 쉽게 교체할 수 있습니다. 사용 가능한 피팅은 나사 및 원터치 피팅이 있습니다.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의