Feedback

언어 선택

닫기

Suction cup U10 Silicone, M5 male, 3150005S

3150005S

제품 번호 3150005S

  • Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
  • Also used for concave objects.
Metric   Imperial
General
Curve radius 8 mm
Movement, vertical max. 0.5 mm
Application 유리판 핸들링
Material Silicone (SIL)
Suction cup model U
Suction cup shape 일반형 타입
Volume 0.18 cm³
Weight 0.65 g
Fitting
Fitting size M5
Fitting style 숫나사
Fitting type M-나사
Fitting option 없음
Dimension
Height 19 mm
Outer diameter 11 mm
성능 — 리프팅 힘
직각 리프팅 힘 수평 리프팅 힘
20 -kPa 1.5 N 1.6 N
60 -kPa 4.4 N 3.5 N
90 -kPa 6.9 N 4.8 N
재료
Silicone (SIL)
Colour 빨간색
Hardness 50 °Shore A
Temperature -40 – 200 °C
재료 저항
Silicone (SIL)
Alcohol ++
Concentrated acids -
Ethanol N/A
Hydrolysis +
Methanol N/A
Oil -
Oxidation +++
Petrol -
Wear resistance ++
Weather and ozone +++
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
스페어(Spare) 부품
제품 번호
Fitting M5 male, 10–15 3107030
Suction cup U10 Silicone 3150117S

부속품
제품 번호
Suction cup U10 Chloroprene 3150117
Suction cup U10 HNBR 0128689
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.