Feedback

언어 선택

닫기

Suction cup U40-2 Silicone, 1/8" NPSF female, with mesh filter, 0101610

0101610

제품 번호 0101610

  • Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
  • Also used for concave objects.
Metric   Imperial
General
Curve radius 30 mm
Movement, vertical max. 4.5 mm
Application 플라스틱 사출 성형품
Material Silicone (SIL)
Suction cup model U
Suction cup shape 일반형 타입
Volume 5.5 cm³
Weight 4 g
Fitting
Fitting size 1/8"
Fitting style 암나사
Fitting type NPSF-나사
Fitting option 메쉬 필터
Dimension
Height 21 mm
Outer diameter 41 mm
성능 — 리프팅 힘
직각 리프팅 힘 수평 리프팅 힘
20 -kPa 20 N 14 N
60 -kPa 39 N 22 N
90 -kPa 49 N 27 N
재료
Silicone (SIL)
Colour 빨간색
Hardness 50 °Shore A
Temperature -40 – 200 °C
재료 저항
Silicone (SIL)
Alcohol ++
Concentrated acids -
Ethanol N/A
Hydrolysis +
Methanol N/A
Oil -
Oxidation +++
Petrol -
Wear resistance ++
Weather and ozone +++
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
스페어(Spare) 부품
제품 번호
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with mesh filter 0101153
Suction cup U40-2 Silicone 0101149

부속품
제품 번호
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve 3251008
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250093
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40 3250005
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, PA 3150197
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve 3251006
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve 3251010
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250089
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40 0100261
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve 3251011
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter 3250091
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter and dual flow control valve 3251007
Fitting G1/8" male, 40, with mesh filter 0200714
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh and dual flow control valve 3251009
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh filter 3250086
Suction cup U40-2 Nitrile-PVC 0101148
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.