Feedback

언어 선택

닫기

Suction cup U20 Chloroprene, M5 female, with dual flow control valve, 0101379

0101379

제품 번호 0101379

  • Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
  • Also used for concave objects.
Metric   Imperial
General
Curve radius 13 mm
Movement, vertical max. 2.5 mm
Application 유리판 핸들링
Leakage flow, max. 0.06 Nl/s
Material Chloroprene (CR)
Suction cup model U
Suction cup shape 일반형 타입
Valve restriction 0.7 mm
Volume 1 cm³
Weight 1.2 g
Fitting
Fitting size 없음
Fitting style 암나사
Fitting type M-나사
Fitting option 양방향 조절 밸브
Dimension
Height 14 mm
Outer diameter 22 mm
성능 — 리프팅 힘
직각 리프팅 힘 수평 리프팅 힘
20 -kPa 5.9 N 5.9 N
60 -kPa 12 N 8.8 N
90 -kPa 16 N 9.8 N
재료
Chloroprene (CR)
Colour 검은색
Hardness 50 °Shore A
Temperature -40 – 110 °C
재료 저항
Chloroprene (CR)
Alcohol ++
Concentrated acids -
Ethanol N/A
Hydrolysis ++
Methanol N/A
Oil +
Oxidation ++
Petrol +
Wear resistance +++
Weather and ozone ++

수치도면

로그인 부탁드립니다 또는 등록 외형 및 규격을 보기 위하여

데이터시트에 명시된 값들은 다음 환경에서 테스트하였습니다:
상온 (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
표준대기압 (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
상대습도 0-100%
압축공기 품질 DIN ISO 8573-1 class 4
스페어(Spare) 부품
제품 번호
Fitting M5 female, with dual flow control valve 3251001
Suction cup U20 Chloroprene 0101144

부속품
제품 번호
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088
Fitting 5xM5 female 0100260
Fitting 5xM5 female, with dual flow control valve 3251005
Fitting G1/8" male, with mesh filter 3250085
Fitting G1/8" male/M5 female 3250004
Fitting G1/8" male/M5 female, PA 3150196
Fitting G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve 3251004
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter 0101152
Fitting M5 female 3250003
Suction cup U20 HNBR 0128711
Suction cup U20 Silicone 0101145
지원/CAD
CAD-파일
CAD 파일 다운로드를 위해 데스크탑 버전/일반 컴퓨터를 사용하여 주십시요.
데이타 시트
증명서 (1)
교육 (4)
    • 진공패드

      • 내가 필요한 리프팅 힘을 어떻게 알 수 있습니까?
        • 들어 올려야하는 제품의 무게와 물체에 사용할 수있는 진공 패드의 수에 따라 다릅니다. 진공 패드당 들어 올릴 무게를 계산 한 다음 중력 (g = 9.81)으로 곱한 무게를 취하면 뉴턴 (N)으로 필요한 들어 올리는 힘을 갖게됩니다.

      • 듀라플렉스(DURAFLEX®)는 무엇입니까?
        • 듀라플렉스(DURAFLEX®)는 고무의 탄성과 폴리 우레탄의 내마모성을 특징으로 개발된 특허 소재입니다. 듀라플렉스(DURAFLEX®) 소재는 자국을 남기지 않습니다.

      • 리프팅 할 물체의 수가 다양합니다. 어떻게 물체를 떨어 뜨리거나 너무 많은 에너지를 사용하지 않도록 할 수 있습니까? 이러한 유형의 시스템을 최적화하는 방법은 무엇입니까?
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.

      • 진공 패드를 어떻게 선택해야 하나요?
        • 다양한 응용 분야중 추천하는 제품을 찾기 위하여 여기 응용 분야 목록부터 시작 하십시오. 만약 질문의 있으시면 주저하지 마시고 대리점에 연락하여 최상의 솔루션을 찾으십시오.

      • 파이아브(Piab) 진공 패드는 어떻게 보관해야 합니까?
    견적 의뢰

    로그인 부탁드립니다 또는 등록 견적 의뢰하기 위한 첫번째 순서

    Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

    팔로우하기

    고객 문의