Feedback

언어 선택

닫기

직사각형 벨로즈 타입

직사각형 타입 진공 패드는 최대 리프팅 힘과 그립이 필요로 할 때 길고 좁은 물체와 표면에 추천. 직사각형 벨로즈 타입 진공 패드는 비닐 유동 팩, 예를 들면 캔디 바(candy bars) 같은 제품에 특히 적용되고 레벨 보정 필요로 할 때 특히 적합합니다. 여분의 벨로즈가 있는 긴 버전은 높이 차가 큰 물체에 적합합니다.


RB-family-node
RB - 직사각형 벨로즈 타입 (20x45–30x55 mm)
직사각형 벨로즈 타입 진공 패드는 캔디 바(candy bars)와 같은 비닐 유동 팩(plastic flow-packs)에 좋은 그립을 제공합니다.
RBRBL_node_5products_287x152px
RBL - 직사각형 벨로즈 타입 (20x45,30x55,60x60 mm)
직사각형 벨로즈 타입 진공 패드는 캔디 바(candy bars)와 같은 비닐 유동 팩(plastic flow-packs)에 좋은 그립을 제공합니다. 높이 차가 큰 물체에 적합한 추가 벨로즈를 사용합니다.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의