Feedback

언어 선택

닫기

검색 - 진공 패드
Metric   Imperial

타원 오목형 타입

평탄하거나 약간 굴곡진 표면을 가진 물체 핸들링에 적용 가능. 내구성 있는 두꺼운 립.


teaser_oc-oval_concave
OC - 타원 오목형 타입 (60x140 mm)
편평하거나 구부러진 표면을 가진 길고 널쭉한 물체 처리에 적합.
teaser_OC_oval_concave_35x90
OC - 타원 오목형타입 듀라플렉스( DURAFLEX®) (35x90 mm)
자동차 산업의 차체 부품에서 볼 수 있는 약간 돔형이거나 편평하고 유분이 묻어 있는 직사각형 물체에 적합합니다.
teaser_ocf-oval_concave_friction
OCF - 타원 오목형 타입 미끄러짐 방지용 듀라플렉스(DURAFLEX®) (20x80–40x110 mm)
OCF-P 디자인은 자동차 산업의 차체 부품에서 볼 수 있는 약간 돔형이고 평평한 표면을 가진 직사각형의 물체에 적합합니다. 진공 패드는 얇은 물체가 변형되지 않도록 막기 위한 내부 돌기를 가지고 있습니다.

Piab AB © 2019 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의