Feedback

언어 선택

닫기

검색 - 진공 패드
Metric   Imperial

OBF - 타원형 벨로즈 타입 미끄러짐 방지용 (35x90–65x170 mm)

금속 성형 공정의 금속판과 같이 유분이 묻어 있는 표면을 위한 특수 설계의 미끄러짐 방지용 진공 패드. 유분이 묻은 표면에 강한 그립 덕분에 진공 패드는 높은 전단력을 견딜 수 있습니다. 일반적으로 해당 기존 진공 패드보다 2-4배 이상 높습니다. OBF 디자인은 자동차 산업의 차체 부품에서 볼 수 있는 돔형 및 평평한 표면이 있는 직사각형의 물체에 적합합니다. 높이 차이가 있는 물체를 처리 할 수 있습니다. 듀라플렉스(DURAFLEX®) 진공 패드는 고무의 탄성과 폴리 우레탄의 내마모성을 특징으로 특별히 개발된 소재로 제조되었습니다. 재료가 처리된 물체에 아무런 자국을 남기지 않습니다.


Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의