Feedback

언어 선택

닫기

검색 - 진공 패드
Metric   Imperial

타원형 벨로즈 타입

타원형 타입 진공 패드는 최대 리프팅 힘이 필요로 할 때, 길고 좁은 물체와 표면을 핸들링하는 데 적합. 타원형 진공 패드는 불규칙한 표면과 레벨 완충기가 필요로 할 때 특히 적합. 금속평판에 특히 적합.


teaser_OB_OvalBellows_20x60-65x170
OB - 타원형 벨로즈 타입 (20x60–65x170 mm)
타원형 타입 진공 패드는 길고 좁은 물체의 표면을 들어 올리는 용도에 최대의 힘을 발휘하는 데 적합합니다. 타원형 타입 진공 패드는 불규칙한 표면 및 레벨 보상이 필요한 경우에 특히 적합합니다. 타원형 타입 진공 패드는 금속판 재료 핸들링에 특히 적합한 특성을 가지고 있습니다.
teaser_obf-oval_bellows_friction
OBF - 타원형 벨로즈 타입 미끄러짐 방지용 (35x90–65x170 mm)
OBF 디자인은 자동차 산업의 차체 부품에서 볼 수 있는 돔형 및 평평한 표면이 있는 직사각형의 물체에 적합합니다.
teaser_OBL_oval_bellows_long_40x90
OBL - 타원형 벨로즈 롱 타입 (400x90 mm)
병, 파이프 또는 예리하게 구부러진 평판 부품과 같은 길고 좁은 곡면에 적합합니다. 듀라플렉스(DURAFLEX®) 진공 패드는 고무의 탄성과 폴리 우레탄의 내마모성이 특징인 특별히 개발된 소재로 제조되었습니다. 재료는 마크-프리입니다.
group-transp-small
F-OB - 식품전용, 타원형 벨로즈 타입, 검출 불능 (10x30–30x60 mm)
식품 전용 재질 (FCM)로 된 작은 타원형 벨로즈 타입의 진공 패드는 길고 좁은 패키지를 다루기에 최대의 흡착력을 발휘하는 데 적합합니다.
group-blue-small
F-OB - 식품전용, 타원형 벨로즈 타입, 검출 불능 (10x30–30x60 mm)
식품 전용 재질 (FCM)로 만들어진 작은 타원형 벨로즈 타입의 진공 패드는 길고 좁은 패키지를 다루기에 최대의 흡착력을 발휘하는 데 적합합니다.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의