Feedback

언어 선택

닫기

검색 - 진공 패드
Metric   Imperial

다단 벨로즈 타입

높이 차이가 있는 약간 굴곡진 표면과 평탄하지 않은 표면용.


teaser_pigrip_configurable
진공패드 밸브
진공패드 밸브들은 진공패드의 다양한 응용분야에서 에너지를 절감할 수 있는 제품군입니다.
teaser_BX2_12
BX - 2½ 벨로즈 타입 듀라플렉스(DURAFLEX®) (10–110 mm)
골판지등과 같은 고르지 못한 다공성 표면에 적합합니다. 듀라플렉스(DURAFLEX®) 진공 패드는 고무의 탄성과 폴리 우레탄의 내마모성이 특징인 특별히 개발된 재료로 제조됩니다. 듀라플렉스(DURAFLEX®) 재질은 마크-프리입니다.
teaser_bxf-multibellows_Xtra_friction
BXF - Bellows Xtra (60–105 mm)
The BXF design is suitable for application where great level compensation is needed such as de-stacking sheets from magazines (press-line) and picking car body parts from racks or for uneven/curved surfaces.
teaser_bl2-bellows_long
BL-2 - 벨로즈 롱 타입 (20–50 mm)
짧은 벨로즈 타입 진공 패드와 동일한 응용 분야이지만 더 긴 리프팅 동작으로 인하여 더 큰 높이 차이에 대처 할 수 있습니다. 넓은 온도 범위에서 사용할 수 있습니다.
teaser_BL-3_bellows_long
BL-3 - 벨로즈 롱 타입 듀라플렉스(DURAFLEX®) (30 – 50mm)
이중 경도 진공 패드는 보다 우수한 밀봉 성능과 보다 안정되고 안전한 처리를 제공합니다. 듀라플렉스(DURAFLEX®) 진공 패드는 고무의 탄성과 폴리 우레탄의 내마모성이 특징인 특별히 개발된 소재로 제조되었습니다. 듀라플렉스(DURAFLEX®) 재질은 마크-프리입니다.
teaser_BL-4_bellows_long
BL-4 - 벨로즈 롱 타입 (30–50 mm)
부서지기 쉬운 내용물과 식품을 담은 봉지 취급에 최적화. 짧은 벨로즈 타입 진공 패드와 동일한 응용 분야이지만 더 긴 리프팅 동작으로 인하여 더 큰 높이 차이에 대처 할 수 있습니다.
teaser_BL-5_bellows_long
BL-5 - 벨로즈 롱 타입 (30–50 mm)
액체, 점성이 있는 내용물 및 냉동 식품이 담긴 봉지 취급에 최적화 되었습니다. 짧은 벨로즈와 동일한 응용 분야에서도 사용 할 수 있지만 더 긴 리프팅 동작으로 인해 더 큰 높이 차이에 대처 할 수 있습니다.
teaser_BL-2_bellows_long_FDA
BL-2 - 벨로즈 롱 타입 FDA & EU (20–50 mm)
이 물질은 FDA (FDA 21 CFR 177.2600. )의 승인을 받아 EU 1935/2004 EU 규정을 준수합니다. 이 진공패드는 안료를 첨가하지 않고 투명합니다. 넓은 온도 범위에서 사용할 수 있습니다.
teaser_BL-4_bellows_long_FDA
BL-4 - 벨로즈 롱 타입 FDA & EU 인증 (30–50 mm)
이 재질은 FDA 승인(FDA 21 CFR 177.2600. ) 및 EU의 1935/2004 EU 규정을 준수합니다. 이 진공 패드는 안료를 첨가하지 않고 투명합니다. 부서지기 쉬운 내용물의 봉지나 식품 취급에 최적화 되었습니다.
teaser_BL-5_bellows_long_FDA
BL-5 - 벨로즈 롱 타입 FDA & EU 인증 (30–50 mm)
이 재질은 FDA 승인(FDA 21 CFR 177.2600. ) 및 EU의 1935/2004 EU 규정을 준수합니다. 이 진공 패드는 안료를 첨가하지 않고 투명합니다. 액체, 점성이 있는 내용물 및 냉동 식품이 담긴 봉지 취급에 최적화 되었습니다.
BBL-group_small
B-BL - 베이커리, 벨로즈 롱 타입, 검출 가능 (30–60 mm)
빵과 패스트리 취급에 적합한 식품 전용 재질(FCM)로 만들어진 진공 패드(FCM).
FBX-group_small
F-BX - 식품전용, 2½ 다단 벨로즈 타입, 검출 가능 (10–35 mm)
식품 전용 재질(FCM)로 만들어진 2½ 벨로즈 타입 F-BX 진공 패드는 매우 얇은 립을 사용하지만 안정된 몸체/벨로즈가 있는 "깔때기" 모양의 디자인을 가지고 있습니다.
teaser_VL-BX
Value Line® bellow suction cups (20–75 mm)
Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
teaser_VL-BL
Value Line® long bellow suction cups (20–75 mm)
Suitable for level adjustment. Lifting movement to separate small and thin objects.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의