Feedback

언어 선택

닫기

XLF200 Extra Large Flat cup, G1/2" female, 0127132

0127132

제품 번호 0127132

  • Suitable for handling large and heavy sheets, such as glass and metal, with a flat or slightly concave surface.
  • Friction pattern increases safety and capabillity to handle tilted or standing glass/metal sheets.
  • Double lip design increases safety against over-load or tear on the outer lip.
  • Durable and abrasive resistant material reduces the risk for marks.
  • Flat mounting plate facilitates customized mounting interfaces.
  • Auxiliary port, suitable for vacuum sensing or efficient blow-off/release.
Metric   Imperial
General
Curve radius 800 mm
Movement, vertical max. 8 mm
Application 유분이 없는 철판, 유리판 핸들링, 마크-프리
Material Nitrile-PVC (NPV)
Suction cup model XLF
Suction cup shape 플랫 타입
Volume 275 cm³
Weight 792 g
Fitting
Fitting size 1/2"
Fitting style 암나사
Fitting type G-나사
Fitting option 없음
Dimension
Height 27 mm
Outer diameter 204 mm
Outer diameter, actuated 209 mm
성능 — 리프팅 힘 , Outer lip
직각 리프팅 힘 수평 리프팅 힘
20 -kPa 1030 N 646 N
60 -kPa 1510 N 961 N
90 -kPa 2200 N 1462 N
성능 — 리프팅 힘 , Inner lip
직각 리프팅 힘 수평 리프팅 힘
20 -kPa 760 N 646 N
60 -kPa 1130 N 961 N
90 -kPa 1720 N 1462 N
재료
Nitrile-PVC (NPV)
Colour 검은색
Hardness 50 °Shore A
Temperature 0 – 90 °C
재료 저항
Nitrile-PVC (NPV)
Alcohol ++
Concentrated acids +
Ethanol N/A
Hydrolysis ++
Methanol N/A
Oil +++
Oxidation ++
Petrol +++
Wear resistance +++
Weather and ozone ++
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.