Feedback

언어 선택

닫기

Suction cup F30MF Thermoelastic polyurethane, G1/8" male, with mesh filter and dual flow control valve, 0101364

0101364

제품 번호 0101364

  • Suction cup of TPU, a mark free material that leaves no trace on the object being handled.
  • Suitable for flat surfaces.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
Metric   Imperial
General
Curve radius 44 mm
Movement, vertical max. 1.4 mm
Application 마크-프리
Leakage flow, max. 0.06 Nl/s
Material Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Suction cup model F-MF
Suction cup shape 플랫 타입
Valve restriction 0.7 mm
Volume 2 cm³
Weight 2.2 g
Fitting
Fitting size 1/8"
Fitting style 숫나사
Fitting type G-나사
Fitting option 양방향 조절 밸브, 메쉬 필터
Dimension
Height 22 mm
Outer diameter 32 mm
Outer diameter, actuated 32.6 mm
성능 — 리프팅 힘
직각 리프팅 힘 수평 리프팅 힘
20 -kPa 11 N 13.6 N
60 -kPa 34.5 N 28 N
90 -kPa 48 N 42 N
재료
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Colour 투명한 흰색
Hardness 81 °Shore A
Temperature -20 – 80 °C
재료 저항
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Alcohol ++
Concentrated acids -
Ethanol N/A
Hydrolysis -
Methanol N/A
Oil +++
Oxidation ++
Petrol -
Wear resistance +++
Weather and ozone +++
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
스페어(Spare) 부품
제품 번호
Suction cup F30MF Thermoelastic polyurethane 0101141

부속품
제품 번호
Fitting M5 female 3250003
Fitting M5 female, with dual flow control valve 3251001
Fitting G1/8" male, with mesh filter 3250085
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter 0101152
Fitting G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve 3251004
Fitting 5xM5 female 0100260
Fitting 5xM5 female, with dual flow control valve 3251005
Fitting G1/8" male/M5 female, PA 3150196
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088
Fitting G1/8" male/M5 female 3250004
지원/CAD
CAD-파일
CAD 파일 다운로드를 위해 데스크탑 버전/일반 컴퓨터를 사용하여 주십시요.
데이타 시트
메뉴얼 (1)
증명서 (2)
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.