Feedback

언어 선택

닫기

Suction cup F33 Silicone FCM, 1/8" NPSF female, 9914252

9914252

제품 번호 9914252

  • Designed for opening bags in bag filling stations.
  • Also suitable to handle thin and sensitive sheets, such as paper and plastic films.
  • The thin, conformable lip and clever cleat pattern prevent sensitive object/sheet to get sucked in and damaged while giving enhanced lifting force.
  • FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004 approved silicone material.
Metric   Imperial
General
Curve radius 35 mm
Movement, vertical max. 1.5 mm
Application 비닐팩(파우치) /얇은 종이 - 간지/필름, FDA&EU 식품 전용 재질 (금속 없음)
Material Silicone (SIL FDA)
Suction cup model F
Suction cup shape 플랫 타입
Volume 2.1 cm³
Weight 5.4 g
Fitting
Fitting size 1/8"
Fitting style 암나사
Fitting type NPSF-나사
Fitting option 없음
Dimension
Height 38.5 mm
Outer diameter 32.6 mm
Outer diameter, actuated 33.8 mm
성능 — 리프팅 힘
직각 리프팅 힘 수평 리프팅 힘
20 -kPa 16 N 13.5 N
60 -kPa 38 N 32.5 N
90 -kPa 49 N 41.5 N
재료
Silicone (SIL FDA)
Colour 투명한 색
Hardness 50 °Shore A
Temperature -40 – 200 °C
재료 저항
Silicone (SIL FDA)
Alcohol ++
Concentrated acids -
Ethanol N/A
Hydrolysis +
Methanol N/A
Oil -
Oxidation +++
Petrol -
Wear resistance ++
Weather and ozone +++
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
스페어(Spare) 부품
제품 번호
Suction cup F33 Silicone FCM 0200328
Fitting 1/8" NPSF female 0201969

부속품
제품 번호
Fitting G1/4" male 0201967
지원/CAD
CAD-파일
CAD 파일 다운로드를 위해 데스크탑 버전/일반 컴퓨터를 사용하여 주십시요.
데이타 시트
메뉴얼 (1)
증명서 (3)
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.