Feedback

언어 선택

닫기

Suction cup F25 Silicone FCM, G1/8" male, with mesh filter, 9909625

9909625

제품 번호 9909625

  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Suitable for flat objects.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.
Metric   Imperial
General
Curve radius 22 mm
Movement, vertical max. 1.2 mm
Application FDA&EU 식품 전용 재질 (금속 없음)
Material Silicone (SIL FDA)
Suction cup model F
Suction cup shape 플랫 타입
Volume 1.1 cm³
Weight 1.8 g
Fitting
Fitting size 1/8"
Fitting style 숫나사
Fitting type G-나사
Fitting option 메쉬 필터
Dimension
Height 21 mm
Outer diameter 27 mm
Outer diameter, actuated 23.2 mm
성능 — 리프팅 힘
직각 리프팅 힘 수평 리프팅 힘
20 -kPa 9 N 8 N
60 -kPa 19.5 N 9 N
90 -kPa 25 N 10 N
재료
Silicone (SIL FDA)
Colour 투명한 색
Hardness 50 °Shore A
Temperature -40 – 200 °C
재료 저항
Silicone (SIL FDA)
Alcohol ++
Concentrated acids -
Ethanol N/A
Hydrolysis +
Methanol N/A
Oil -
Oxidation +++
Petrol -
Wear resistance ++
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
Suction cup F25 Silicone FCM 0200439
Fitting G1/8" male, with mesh filter 3250085

부속품
제품 번호
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter 0101152
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088
지원/CAD
CAD-파일
CAD 파일 다운로드를 위해 데스크탑 버전/일반 컴퓨터를 사용하여 주십시요.
데이타 시트
메뉴얼 (1)
증명서 (2)
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.