Feedback

언어 선택

닫기

Suction cup F75P Polyurethane 60, 3/8" NPSF female, with mesh filter, 0111587

0111587

제품 번호 0111587

  • Suitable for flat and rough surfaces.
  • Fair stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable and, at the same time, soft and flexible.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.
Metric   Imperial
General
Curve radius 150 mm
Movement, vertical max. 2 mm
Application 유분이 없는 철판, 마크-프리
Material Polyurethane (PU60)
Suction cup model F
Suction cup shape 플랫 타입
Volume 19 cm³
Weight 53 g
Fitting
Fitting size 1/8"
Fitting style 암나사
Fitting type NPSF-나사
Fitting option 메쉬 필터
Dimension
Height 26 mm
Outer diameter 77 mm
Outer diameter, actuated 80 mm
성능 — 리프팅 힘
직각 리프팅 힘 수평 리프팅 힘
20 -kPa 82 N 47 N
60 -kPa 231 N 113 N
90 -kPa 330 N 169 N
재료
Polyurethane (PU60)
Colour 투명한 녹색
Hardness 60 °Shore A
Temperature 10 – 50 °C
재료 저항
Polyurethane (PU60)
Alcohol N/A
Concentrated acids +
Ethanol +
Hydrolysis +
Methanol -
Oil +++
Oxidation -
Petrol +
Wear resistance +++
Weather and ozone +++
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
스페어(Spare) 부품
제품 번호
Suction cup F75P Polyurethane 60 0111584
Fitting 75, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100553
Cone Valve for Fitting 75 0100729

부속품
제품 번호
Thread insert G3/8" male, with O-ring and mesh filter 0107148
Suction cup F75P Polyurethane 60, for tread insert 0107320
Suction cup F75P Polyurethane 30/60, for thread insert 0106829
Suction cup F75P Polyurethane 30/60 0104724
Fitting 75, G3/8" female, with mesh filter 0100551
Fitting 75, G3/8" female, with cone valve 0100552
Fitting 75, G1/2" female, with mesh filter 0100555
Fitting 75, 1/8" NPSF female, with mesh filter 0100548
지원/CAD
CAD-파일
CAD 파일 다운로드를 위해 데스크탑 버전/일반 컴퓨터를 사용하여 주십시요.
데이타 시트
메뉴얼 (1)
증명서 (3)
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.