Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable and, at the same time, soft and flexible.
DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.
들어 올려야하는 제품의 무게와 물체에 사용할 수있는 진공 패드의 수에 따라 다릅니다. 진공 패드당 들어 올릴 무게를 계산 한 다음 중력 (g = 9.81)으로 곱한 무게를 취하면 뉴턴 (N)으로 필요한 들어 올리는 힘을 갖게됩니다.
듀라플렉스(DURAFLEX®)는 무엇입니까?
듀라플렉스(DURAFLEX®)는 고무의 탄성과 폴리 우레탄의 내마모성을 특징으로 개발된 특허 소재입니다. 듀라플렉스(DURAFLEX®) 소재는 자국을 남기지 않습니다.
리프팅 할 물체의 수가 다양합니다. 어떻게 물체를 떨어 뜨리거나 너무 많은 에너지를 사용하지 않도록 할 수 있습니까? 이러한 유형의 시스템을 최적화하는 방법은 무엇입니까?
물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.
진공 패드를 어떻게 선택해야 하나요?
다양한 응용 분야중 추천하는 제품을 찾기 위하여 여기 응용 분야 목록부터 시작 하십시오. 만약 질문의 있으시면 주저하지 마시고 대리점에 연락하여 최상의 솔루션을 찾으십시오.