Feedback

언어 선택

닫기

Suction cup F30-2 Chloroprene, G1/8" male/M5 female, with cone valve, 3250039

3250039

제품 번호 3250039

  • Suitable for flat objects.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.
Metric   Imperial
General
Curve radius 25 mm
Movement, vertical max. 1.4 mm
Application 유분이 없는 철판
Material Chloroprene (CR)
Suction cup model F
Suction cup shape 플랫 타입
Volume 2 cm³
Weight 2.2 g
Fitting
Fitting size 1/8", M5
Fitting style 암나사/숫나사
Fitting type M-나사, G-나사
Fitting option 콘 밸브
Dimension
Height 18.6 mm
Outer diameter 32 mm
Outer diameter, actuated 32.6 mm
성능 — 리프팅 힘
직각 리프팅 힘 수평 리프팅 힘
20 -kPa 12 N 11 N
60 -kPa 25 N 16 N
90 -kPa 31 N 20 N
재료
Chloroprene (CR)
Colour 검은색
Hardness 50 °Shore A
Temperature -40 – 110 °C
재료 저항
Chloroprene (CR)
Alcohol ++
Concentrated acids -
Ethanol N/A
Hydrolysis ++
Methanol N/A
Oil +
Oxidation ++
Petrol +
Wear resistance +++
Weather and ozone ++
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
스페어(Spare) 부품
제품 번호
Suction cup F30-2 Chloroprene 0101133
Fitting G1/8" male/M5 female, with cone valve 0101155

부속품
제품 번호
Suction cup F30-2 Chloroprene, for fitting with cone valve 3150239
Suction cup F30-2 Silicone, for fitting with cone valve 3150239S
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.