Feedback

언어 선택

닫기

Suction cup F15 Silicone, M5 male, 3150014S

3150014S

제품 번호 3150014S
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
Curve radius 13 mm
Movement, vertical max. 1 mm
Application 유분이 없는 철판
Material Silicone (SIL)
Suction cup model F
Suction cup shape 플랫 타입
Volume 0.37 cm³
Weight 0.9 g
Fitting
Fitting size M5
Fitting style 숫나사
Fitting type M-나사
Fitting option 없음
Dimension
Height 19.5 mm
Outer diameter 15.7 mm
Outer diameter, actuated 16.1 mm
성능 — 리프팅 힘
직각 리프팅 힘 수평 리프팅 힘
20 -kPa 3.5 N 3.5 N
60 -kPa 8.5 N 6.5 N
90 -kPa 11 N 7.5 N
재료
Silicone (SIL)
Colour 빨간색
Hardness 50 °Shore A
Temperature -40 – 200 °C
재료 저항
Silicone (SIL)
Alcohol ++
Concentrated acids -
Ethanol N/A
Hydrolysis +
Methanol N/A
Oil -
Oxidation +++
Petrol -
Wear resistance ++
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
Suction cup F15 Silicone 3150125S
Fitting M5 male, 10–15 3107030

부속품
제품 번호
Suction cup F15 Chloroprene 3150125
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.