Feedback

언어 선택

닫기

Suction cup F110 HNBR, G1/2" female, with mesh filter, 0108190

0108190

제품 번호 0108190
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
Curve radius 250 mm
Movement, vertical max. 4 mm
Application 유분이 없는 철판, 유리판 핸들링, 플라스틱 사출 성형품, 마크-프리, 고/저온 전용 진공패드
Material HNBR
Suction cup model F
Suction cup shape 플랫 타입
Volume 70 cm³
Weight 66 g
Fitting
Fitting size 1/2"
Fitting style 암나사
Fitting type G-나사
Fitting option 메쉬 필터
Dimension
Height 36.2 mm
Outer diameter 112 mm
Outer diameter, actuated 115.3 mm
성능 — 리프팅 힘
직각 리프팅 힘 수평 리프팅 힘
20 -kPa 140 N 140 N
60 -kPa 420 N 250 N
90 -kPa 560 N 300 N
재료
HNBR 75° Shore A
Colour 블루/그레이
Hardness 75 °Shore A
Temperature -30 – 140 °C
재료 저항
HNBR 75° Shore A
Alcohol ++
Concentrated acids +
Ethanol N/A
Hydrolysis ++
Methanol N/A
Oil +++
Oxidation +++
Petrol +++
Wear resistance +++
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
Suction cup F110 HNBR 3150132T
Fitting 110, G1/2" female, with mesh filter 0100561

부속품
제품 번호
Suction cup F110 Nitrile-PVC with washer 3150038P
Suction cup F110 Silicone with washer 3150038S
Suction cup F110 HNBR with washer 3150038T
Suction cup F110 Nitrile-PVC 3150132P
Suction cup F110 Silicone 3150132S
Fitting 110 G3/8" female, with mesh filter 0100557
Fitting 110, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100559
Fitting 110, G1/2" female, with cone valve 0100563
Fitting G1/2" female Al, with mesh filter 3250007
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.