Feedback

언어 선택

닫기

Suction cup F75 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female, with mesh filter, 0101873

0101873

제품 번호 0101873

  • Suitable for flat objects.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.
Metric   Imperial
General
Curve radius 150 mm
Movement, vertical max. 3 mm
Application 유분이 없는 철판
Material Nitrile-PVC (NPV)
Suction cup model F
Suction cup shape 플랫 타입
Volume 20 cm³
Weight 23 g
Fitting
Fitting size 1/8"
Fitting style 암나사
Fitting type NPSF-나사
Fitting option 메쉬 필터
Dimension
Outer diameter, actuated 79 mm
성능 — 리프팅 힘
직각 리프팅 힘 수평 리프팅 힘
20 -kPa 80 N 60 N
60 -kPa 200 N 110 N
90 -kPa 270 N 140 N
재료
Nitrile-PVC (NPV)
Colour 검은색
Hardness 50 °Shore A
Temperature 0 – 90 °C
재료 저항
Nitrile-PVC (NPV)
Alcohol ++
Concentrated acids +
Ethanol N/A
Hydrolysis ++
Methanol N/A
Oil +++
Oxidation ++
Petrol +++
Wear resistance +++
Weather and ozone ++
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
스페어(Spare) 부품
제품 번호
Suction cup F75 Nitrile-PVC 3150131P
Fitting 75, 1/8" NPSF female, with mesh filter 0100548

부속품
제품 번호
Suction cup F75 Silicone 3150131S
Suction cup F75 HNBR 3150131T
Fitting G1/2" female Al, with mesh filter 0127820
Fitting 75, G3/8" female, with mesh filter 0100551
Fitting 75, G3/8" female, with cone valve 0100552
Fitting 75, G1/2" female, with mesh filter 0100555
Fitting 75, G1/2" female, with cone valve 0100556
Fitting 75, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100553
Fitting 1/8" NPSF female Al, with mesh filter 0127819
Fitting 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn. 0127821
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.